• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité d'embase rhombique, type à trou conique, type CUKFL

Unité d'embase rhombique, type à trou conique, type CUKFL
  • Remise sur volume

[Features]
· This bearing unit combines a bearing and a bearing box with a diamond-shaped flange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUKFL205CE
CUKFL206CE
CUKFL206CE/KU
CUKFL207C
CUKFL207C/KU
CUKFL207CE
CUKFL209C
CUKFL209CE
CUKFL210C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)
Avec / sans couvercle Spécifications Dimensions de la bride H
(mm)

23.72 €

Disponible 7 jours 1020147.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile130

31.62 €

6 jours 102519.611.3Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile148

31.62 €

6 jours 102519.611.3Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)148

36.17 €

6 jours 103025.915.4Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile161

36.17 €

6 jours 103025.915.4Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)161

36.17 €

6 jours 103025.915.4Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile161

44.99 €

6 jours 10403320.5Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile188

44.99 €

6 jours 10403320.5Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile188

52.95 €

6 jours 104535.523.2Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile197

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Type à trou conique avec adaptateur Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique