Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M-25-[1-50/1]M |
M-32-[1-50/1]M |
M-38-[1-50/1]M |
M-50-[1-50/1]M |
M-65-[1-50/1]M |
M-75-[1-30/1]M |
M-90-[1-30/1]M |
M-100-[1-30/1]M |
M-125-[1-20/1]M |
M-150-[1-20/1]M |
M-200-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Diamètre nominal (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 25.4 | 32.0 | 0.08 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 31.8 | 38 | 0.07 | 30 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 45.4 | 0.06 | 40 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 50.8 | 57.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 63.5 | 71.2 | 0.04 | 70 | 65 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 76.2 | 84.6 | 0.04 | 80 | 75 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 88.9 | 97.7 | 0.04 | 100 | 90 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 101.3 | 110.5 | 0.04 | 115 | 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 126.5 | 137 | 0.04 | 145 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 151.7 | 164 | 0.04 | 175 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 203.6 | 217.5 | 0.04 | 210 | 200 | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | PVC souple·dur | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Performance antistatique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Transparence | Fluide applicable | Poudre / Graines / Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles