Flexible pour climatisation et collecte de poussière, type AD-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD-4-350-[1-10/1]M
AD-4-400-[1-10/1]M
AD-4-500-[1-10/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Diamètre nominal (mm) Length
(m)
1 11 jours 359.0378.53503501 ~ 10
1 10 jours 410.0431.04204001 ~ 10
1 10 jours 512.0532.05605001 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC souple·dur Utilisation du service de découpe NA Propriétés Flexibilité
Couleur Gris Fluide applicable Poudre / Graines / Air Pression admissible (température normale)(MPa) 0.02
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique