Flexible pour vapeur pour alimentation en filet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFS-16-[1-100/1]M
LFS-19-[1-100/1]M
LFS-25-[1-80/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Pression admissible à température normale
(Mpa)
Length
(m)
1 10 jours 16281900.601 ~ 100
1 10 jours 19342000.801 ~ 100
1 10 jours 25432500.801 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Vapeur Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Flexibilité / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Ligne blanche dans le gris Température maximale de fonctionnement(°C) 130
Spécifications Exigences hygiéniques particulières Détails des autres fonctionnalités Résistance à l'humidité

Assistance technique