• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible pour résistance à l'huile, type Neo Hormer® 6 résistant à l'huile, bleu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NH06OP-50-[1-50/1]M
NH06OP-65-[1-50/1]M
NH06OP-75-[1-50/1]M
NH06OP-100-[1-50/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)

-

1 10 jours 5064.52101 ~ 50

-

1 10 jours 65802701 ~ 50

-

1 10 jours 7593.33601 ~ 50

-

1 10 jours 1001195501 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Flexibilité
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide + Couche de fibre renforcée Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique