Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BBL-R-50-[1-50/1]M |
BBL-R-65-[1-50/1]M |
BBL-R-75-[1-50/1]M |
BBL-R-100-[1-50/1]M |
BBL-R-125-[1-20/1]M |
BBL-R-150-[1-20/1]M |
BBL-R-200-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 50 | 69.5 | 600 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 65 | 86 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 75 | 99.5 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 100 | 129 | 1250 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 125 | 159.5 | 1700 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 150 | 187.5 | 2000 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 200 | 247.5 | 2250 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Agroalimentaire / Ciment / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Orange | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.10::1.00 | Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles