Flexible non-PVC Clean-Flexl® CF-3E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-3S-25-[1-50/1]M
CF-3S-38-[1-50/1]M
CF-3S-50-[1-50/1]M
CF-3S-65-[1-20/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 jours 2537.5210-0.10~0.701 ~ 50

-

1 10 jours 3854.5270-0.10~0.701 ~ 50

-

1 10 jours 5067320-0.10~0.701 ~ 50

-

1 10 jours 6584410-0.10~0.501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression
Matériau de flexible Élastomère type styrène + Polyoléfine + Couche de fibres de renfort Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40 Spécifications Exigences hygiéniques particulières
Remarque Non adapté aux liquides d'alimentation ou aux aliments contenant de la graisse.

Assistance technique