Flexible pour vapeur, flexible vapeur enveloppé Leader®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWS-12-[1-20/1]M
LWS-15-[1-20/1]M
LWS-19-[1-20/1]M
LWS-25-[1-20/1]M
LWS-32-[1-20/1]M
LWS-38-[1-20/1]M
LWS-50-[1-20/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)
1 10 jours 12261101 ~ 20
1 43 jours 15291301 ~ 20
1 10 jours 19341501 ~ 20
1 10 jours 2541.52401 ~ 20
1 10 jours 32513001 ~ 20
1 10 jours 38613301 ~ 20
1 10 jours 5076.54301 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Vapeur Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Flexibilité / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::130
Pression admissible à température normale(Mpa) 0.30 Détails des autres fonctionnalités Résistance à l'humidité

Assistance technique