Flexible pour air et air de coupe thermique, ligne ACE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AA-12-[1-100/1]M
AA-19-[1-100/1]M
AA-25-[1-100/1]M
AA-32-[1-100/1]M
AA-38-[1-100/1]M
AA-50-[1-50/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Pression admissible à température normale
(Mpa)
Length
(m)
1 10 jours 1221.51.001 ~ 100
1 10 jours 1927.51.001 ~ 100
1 10 jours 2534.51.001 ~ 100
1 10 jours 3243.21.001 ~ 100
1 10 jours 3850.11.001 ~ 100
1 10 jours 5066.00.701 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile
Matériau de flexible PVC souple + Couche de fibre renforcée Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique