Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OXY-5-[1-200/1]M |
OXY-6-[1-200/1]M |
OXY-8-[1-200/1]M |
OXY-9-[1-200/1]M |
OXY-12-[1-100/1]M |
OXY-19-[1-100/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Pression admissible à température normale (Mpa) | Spécifications | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 5 | 11.7 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 6 | 13 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 8 | 15 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 9 | 16.5 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 12 | 21 | 1.00 | - | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 19 | 29 | 1.00 | - | 1 ~ 100 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Oxygène | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Flexibilité / Autres propriétés |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Bleu | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::70 |
Détails des autres fonctionnalités | Résistance au gaz |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Pression admissible à température normale(Mpa)
Spécifications
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles