Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMN-5-[1-200/1]M |
LMN-6-[1-200/1]M |
LMN-8-[1-200/1]M |
LMN-9-[1-200/1]M |
LMN-12-[1-100/1]M |
LMN-19-[1-100/1]M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Pression admissible à température normale (Mpa) | Spécifications | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 5 | 11.7 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 6 | 13 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 8 | 15 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
1 | 29 jours | 9 | 16.5 | 2.00 | Produit compatible JIS standard (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
1 | 10 jours | 12 | 21 | 1.00 | - | 1 ~ 100 | ||
1 | 14 jours | 19 | 29 | 1.00 | - | 1 ~ 100 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Gaz | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Flexibilité / Autres propriétés |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Orange | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::70 |
Détails des autres fonctionnalités | Résistance au gaz | Détails du gaz utilisé | LPG, LNG, MPS |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Pression admissible à température normale(Mpa)
Spécifications
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles