• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout central SN-02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SN-02

Référence pièce
SN-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.12 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Laiton Filetage nominal M1 1/4B (8A) Type à filetage de connexion M1 G (fileté)
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Embout central SN-02, le numéro d'article est le suivant: SN-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SN-02.

Assistance technique