• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Plaque de type T Thermalloy

Plaque de type T Thermalloy

[Features, cautionary points]
· T-type thermalloy is sold as material. This product cannot be used as is, so please make sure to perform cutting and machining of the inner diameter, outer diameter, and tip surface before using.
· This product is a sintering material. It is not well-suited to shock loads, so please refrain from using it for this application. Please be aware that it also lacks durability for bending loads and pulling loads.
· Regarding chucking when performing machining, there is a possibility the claw part could collapse, so please the minimum required force to fix the product in place when performing chucking.
· Please use sufficient care to manage the blade tip and feed speed when performing machining operations. Please be aware that reckless machining can cause cracks to form in the material.
· If you provide blueprints with instructions for us, we can perform machining for you on-site as well. Please inquire for more information.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S65X100X14T-30/6
S65X100X14T-30/8
S65X100X14T-30/8P
S65X100X14T-30/12
S65X100X14T-30/12P
S65X100X14T-144SB6
S65X100X14T-144SB6W
S65X100X14T-144SB8
S65X100X14T-144SB8P
S65X100X14T-144SB8PW
S65X100X14T-144SB8W
S65X100X14T-144SB12
S65X100X14T-144SB12P
S65X100X14T-144SB12PW
S65X100X14T-144SB12W
S65X100X14T-237NF10W
S65X100X14T-277NC8W
S65X100X14T-277NC12W
S65X100X14T-653NC8W
S65X100X14T-831FN10W
S65X100X14T-963/8W
S65X100X14T-NI98/8W
S65X100X14T-NI98/12W
S65X100X24T-30/6
S65X100X24T-30/8
S65X100X24T-30/8P
S65X100X24T-30/12
S65X100X24T-30/12P
S65X100X24T-144SB6
S65X100X24T-144SB6W
S65X100X24T-144SB8
S65X100X24T-144SB8P
S65X100X24T-144SB8PW
S65X100X24T-144SB8W
S65X100X24T-144SB12
S65X100X24T-144SB12P
S65X100X24T-144SB12PW
S65X100X24T-144SB12W
S65X100X24T-237NF10W
S65X100X24T-277NC8W
S65X100X24T-277NC12W
S65X100X24T-653NC8W
S65X100X24T-831FN10W
S65X100X24T-963/8W
S65X100X24T-NI98/8W
S65X100X24T-NI98/12W
S65X100X29T-30/6
S65X100X29T-30/8
S65X100X29T-30/8P
S65X100X29T-30/12
S65X100X29T-30/12P
S65X100X29T-144SB6
S65X100X29T-144SB6W
S65X100X29T-144SB8
S65X100X29T-144SB8P
S65X100X29T-144SB8PW
S65X100X29T-144SB8W
S65X100X29T-144SB12
S65X100X29T-144SB12P
S65X100X29T-144SB12PW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau métallique Symbole de matériau Vertical
(mm)
latéral
(mm)
Épaisseur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Pression de surface maximale
(N/mm2)
Vitesse de glissement maximale
(m/s)

255.51 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/66510014-50 – +200490.02

255.51 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/86510014-50 – +20029.40.5

232.46 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/8P6510014-50 – +200490.02

255.51 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/126510014-50 – +2004.91

232.46 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/12P6510014-50 – +20029.40.5

255.51 €

24 jours 10À base de bronze144SB66510014-50 – +200490.02

274.04 €

24 jours 10Bronze spécial144SB6W6510014-200~+35039.20.02

255.51 €

24 jours 10À base de bronze144SB86510014-50 – +20029.40.5

232.46 €

24 jours 10À base de bronze144SB8P6510014-50 – +200490.02

237.07 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8PW6510014-200~+35039.20.02

274.04 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8W6510014-200~+35019.60.5

255.51 €

24 jours 10À base de bronze144SB126510014-50 – +2004.91

232.46 €

24 jours 10À base de bronze144SB12P6510014-50 – +20029.40.5

237.07 €

24 jours 10Bronze spécial144SB12PW6510014-200~+35019.60.5

274.04 €

24 jours 10Bronze spécial144SB12W6510014-200~+3502.91

223.56 €

24 jours 10Fer-Ni237NF10W6510014~+70039.20.02

268.71 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer277NC8W6510014~+45019.60.04

268.71 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer277NC12W6510014~+4504.90.5

323.71 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer653NC8W6510014~+55019.60.04

210.96 €

24 jours 10Fer-Ni831FN10W6510014~+70039.20.02

211.78 €

24 jours 10Ferreux963 / 8W6510014~+60019.60.04

328.32 €

24 jours 10NiNI98 / 8W6510014~+60019.60.04

328.32 €

24 jours 10NiNI98 / 12W6510014~+6004.90.3

281.00 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/66510024-50 – +200490.02

281.00 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/86510024-50 – +20029.40.5

258.98 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/8P6510024-50 – +200490.02

281.00 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/126510024-50 – +2004.91

258.98 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/12P6510024-50 – +20029.40.5

281.00 €

24 jours 10À base de bronze144SB66510024-50 – +200490.02

299.44 €

24 jours 10Bronze spécial144SB6W6510024-200~+35039.20.02

281.00 €

24 jours 10À base de bronze144SB86510024-50 – +20029.40.5

258.98 €

24 jours 10À base de bronze144SB8P6510024-50 – +200490.02

263.60 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8PW6510024-200~+35039.20.02

299.44 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8W6510024-200~+35019.60.5

281.00 €

24 jours 10À base de bronze144SB126510024-50 – +2004.91

258.98 €

24 jours 10À base de bronze144SB12P6510024-50 – +20029.40.5

263.60 €

24 jours 10Bronze spécial144SB12PW6510024-200~+35019.60.5

299.44 €

24 jours 10Bronze spécial144SB12W6510024-200~+3502.91

229.60 €

24 jours 10Fer-Ni237NF10W6510024~+70039.20.02

290.83 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer277NC8W6510024~+45019.60.04

290.83 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer277NC12W6510024~+4504.90.5

359.96 €

24 jours 10Nickel - Cuivre - Fer653NC8W6510024~+55019.60.04

219.05 €

24 jours 10Fer-Ni831FN10W6510024~+70039.20.02

215.16 €

24 jours 10Ferreux963 / 8W6510024~+60019.60.04

360.37 €

24 jours 10NiNI98 / 8W6510024~+60019.60.04

359.44 €

24 jours 10NiNI98 / 12W6510024~+6004.90.3

292.48 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/66510029-50 – +200490.02

292.48 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/86510029-50 – +20029.40.5

287.87 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/8P6510029-50 – +200490.02

292.48 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/126510029-50 – +2004.91

287.87 €

24 jours -Système de bronze au plomb30/12P6510029-50 – +20029.40.5

292.48 €

24 jours 10À base de bronze144SB66510029-50 – +200490.02

312.24 €

24 jours 10Bronze spécial144SB6W6510029-200~+35039.20.02

292.48 €

24 jours 10À base de bronze144SB86510029-50 – +20029.40.5

287.87 €

24 jours 10À base de bronze144SB8P6510029-50 – +200490.02

291.35 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8PW6510029-200~+35039.20.02

312.24 €

24 jours 10Bronze spécial144SB8W6510029-200~+35019.60.5

292.48 €

24 jours 10À base de bronze144SB126510029-50 – +2004.91

287.87 €

24 jours 10À base de bronze144SB12P6510029-50 – +20029.40.5

291.35 €

24 jours 10Bronze spécial144SB12PW6510029-200~+35019.60.5

Loading...

Informations de base

Le type de forme Rectangle Matériau Système métallique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique