Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccords pour système à gaz grande pureté - SCL - raccords en T à diamètre égal

Raccords pour système à gaz grande pureté - SCL - raccords en T à diamètre égal
  • Remise sur volume

Material: SUS316L, nominal diameters: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCL-40T-EP-316L
SCL-60T-EP-316L
SCL-60T-STD-316L
SCL-80T-EP-316L
SCL-80T-STD-316L
SCL-120T-EP-316L
SCL-120T-STD-316L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Qualité Diamètre extérieur D.E.
(mm)

59.04 €

Disponible 14 jours 1/4B (8A)Finition par polissage électrolytique6.35

64.92 €

Disponible 14 jours 3/8B (10A)Finition par polissage électrolytique9.53

53.15 €

Disponible 14 jours 3/8B (10A)Finition par polissage mécanique9.53

73.75 €

Disponible 14 jours 1/2B (15A)Finition par polissage électrolytique12.70

60.02 €

Disponible 14 jours 1/2B (15A)Finition par polissage mécanique12.70

88.06 €

Disponible 14 jours 3/4B (20A)Finition par polissage électrolytique19.05

86.41 €

Disponible 14 jours 3/4B (20A)Finition par polissage mécanique19.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Tuyauterie multipoints - type de connexion pour tuyau à raccord À vis
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface NA Fluide applicable Air / Gaz

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique