Material: SUS316L, nominal diameters: 1/8B(6A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CVC2-NF-316 |
CVC4-NF-H-316 |
CVC8-NF-316 |
CVC12-NF-316 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diam. nominal | D.I. d (mm) |
---|---|---|---|---|---|
20.45 € | Disponible | 83 jours | 1/8B (6A) | 5.40 | |
26.67 € | Disponible | 14 jours | 1/4B (8A) | 9.70 | |
28.08 € | Disponible | 83 jours | 1/2B (15A) | 15.50 | |
50.21 € | Disponible | 14 jours | 3/4B (20A) | 22.60 |
Loading...
Type | Raccord à joint statique | Forme du raccord | Écrou union (raccord à joint statique) | Tuyauterie multipoints - type de connexion pour tuyau à raccord | À vis |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluide applicable | Air / Gaz | Qualité | Pas de polissage |
Variante | Écrou femelle |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.