Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccords pour système à gaz grande pureté - CVC - joint statique

Raccords pour système à gaz grande pureté - CVC - joint statique
  • Remise sur volume

Material: SUS316, nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVC2-G-NI
CVC4-G-316LE
CVC4-G-NI
CVC8-G-316LE
CVC8-G-NI
CVC12-G-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Diam. nominal Diamètre intérieur E
(mm)

10.91 €

Disponible 14 jours Nickel1/8B (6A)2.30

10.91 €

Disponible 14 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)5.60

10.91 €

Disponible 14 jours Nickel1/4B (8A)5.60

12.14 €

Disponible 84 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)11.20

12.14 €

Disponible 14 jours Nickel1/2B (15A)11.20

18.03 €

Disponible 14 jours Nickel3/4B (20A)17.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Joint statique (raccords à joints statiques) Traitement de surface NA
Fluide applicable Air / Gaz Qualité Finition par polissage électrolytique Variante Joint statique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique