• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinet à gaz grande pureté KD, vanne à membrane type droit, manuelle

Robinet à gaz grande pureté KD, vanne à membrane type droit, manuelle
[Features]
· The KD series is a direct diaphragm valve with a compact design that provides high CV value. It is suitable for high purity gas for semiconductors, demonstrating high durability, corrosion resistance, and reliability.
· Superior gas replacement performance is achieved by minimizing the dimensions of the vertical hole in the body and achieving an internal volume of 1.2 cm3 (when 1/4" CVC male is open).
· The unique gas seal structure was implemented for better seal performance, high durability, outgassing performance, and corrosion resistance.
· The unique formation method and the high corrosion resistance of the carefully selected diaphragm material means there is little individual difference between pieces, and this gives high durability.
· The high-level production environment and inner surface polishing process delivers quality particle performance which supports high purity gas for the semiconductor industry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KD4MS-VFC-EP-316L
KD6MS-SC-STD-316L
KD8MS-VC-STD-316L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie
(φ)
Côté commande, types de connexions Côté commande, filetages nominaux de tuyau Côté commande, diamètre de tuyau
(φ)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Polissage

450.23 €

1 16 jours [Rc (R)] Rc1/4B-[Rc (R)] Rc1/4B-70.668Finition par polissage électrolytique

449.32 €

1 16 jours [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement non évasée-3/8B (10A)[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement non évasée-3/8B (10A)6481Finition par polissage mécanique

520.97 €

1 16 jours [Rc (R)] R1/2B-[Rc (R)] R1/2B-7781Finition par polissage mécanique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Fluides utilisables Air / Gaz
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.4::0.7 Diamètre de poignée D(φ) 42 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Méthode de fonctionnement Manuel, à 270°

Assistance technique