• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteur photoélectrique pour détection de corps transparent [E3S]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3S-R11 2M

Référence pièce
E3S-R11 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques / Objets transparents Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés Forme de faisceau Standard Source lumineuse LED rouge
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Distance de détection [classification](mm) Jusqu'à 1000 Méthode de détection de type réfléchissant Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) Environnement de fonctionnement Standard
Température ambiante d'utilisation(°C) 0::40 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67
Largeur de tête maximale(mm) 21 Hauteur de tête maximale(mm) 12.4 Taille de tête maximale, profondeur(mm) 42.3
Tension d'alimentation(V) VCC 10-30 Format de sortie Sortie du collecteur ouvert NPN Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable par interrupteur
Méthode de connexion Type à câble intégré Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) -
Longueur de cordon(m) 2 Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Diam. du spot(mm) - Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser - Forme (amplificateur) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Aperçu Boîtier en plastique type horizontal
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) 3-10 (angle directionnel)
Matériau (tête de détection) Polyarylate modifié Méthode de montage Fixations de montage (EN 1.4301 équiv., avec vis) Lentille combinée -
Détails relatifs à la distance de détection(mm) 1000

Vous vous trouvez sur la page de Capteur photoélectrique pour détection de corps transparent [E3S], le numéro d'article est le suivant: E3S-R11 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3S-R11 2M.

Assistance technique