Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), pièce de raccordement à bride PB (plaque plate)

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), pièce de raccordement à bride PB (plaque plate)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and PB flange joints (flat plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF-SMKFL-M-20A
HF-SMKFL-M-25A
HF-SMKFL-M-30A
HF-SMKFL-M-40A
HF-SMKFL-M-50A
HF-SMKFL-M-65A
HF-SMKFL-M-75A
HF-SMKFL-M-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

-

16 jours 20A

-

16 jours 25A

-

16 jours 30A

-

16 jours 40A

-

16 jours 50A

-

16 jours 65A

-

16 jours 75A

-

16 jours 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polybutène Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Autre Matériau de tuyau applicable Polybutène Pression de service minimum(MPa) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique