• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), raccord en T de réduction de type Y

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), raccord en T de réduction de type Y

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and Y-type reducing tees manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF-YT-16AX13A
HF-YT-20AX13A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

-

89 jours 16AX13A

-

89 jours 20AX13A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polybutène Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Y à 45° Matériau de tuyau applicable Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique