Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), douille

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), douille

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (Heat Fusion Type), and sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF-S-13A
HF-S-16A
HF-S-20A
HF-S-25A
HF-S-30A
HF-S-40A
HF-S-50A
HF-S-65A
HF-S-75A
HF-S-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

-

89 jours 13A

-

89 jours 16A

-

89 jours 20A

-

89 jours 25A

-

89 jours 30A

-

89 jours 40A

-

89 jours 50A

-

89 jours 65A

-

89 jours 75A

-

89 jours 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polybutène Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douille Matériau de tuyau applicable Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique