Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), douille à raccor union (intégrée)

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), douille à raccor union (intégrée)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and union sockets (integrated) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HF-UNS-OB-13AXG1/2

Référence pièce
HF-UNS-OB-13AXG1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille Matériau de tuyau applicable Polybutène
Types de vis de raccord G Valeur nominale de filetage 1/2B Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 13A

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), douille à raccor union (intégrée), le numéro d'article est le suivant: HF-UNS-OB-13AXG1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HF-UNS-OB-13AXG1/2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique