• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), coude pour prise d'eau (intégré)

Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), coude pour prise d'eau (intégré)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and water faucet elbows (integrated) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HF-WL-OB-13AXRP1/2

Référence pièce
HF-WL-OB-13AXRP1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polybutène
Types de vis de raccord Rp Valeur nominale de filetage 1/2B Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 13A

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en polybutène JFE, raccord de type H (type à assemblage par fusion), coude pour prise d'eau (intégré), le numéro d'article est le suivant: HF-WL-OB-13AXRP1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HF-WL-OB-13AXRP1/2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique