• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

J One Quick-2, douille à filetages mâles

J One Quick-2, douille à filetages mâles

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 socket with external threads manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-M-10AXR1/2
JOQ2-M-13AXG1/2
JOQ2-M-13AXG3/4
JOQ2-M-13AXR1/2
JOQ2-M-16AXG3/4-PB
JOQ2-M-16AXG3/4-PEX
JOQ2-M-16AXR1/2-PB
JOQ2-M-16AXR1/2-PEX
JOQ2-M-16AXR3/4-PB
JOQ2-M-16AXR3/4-PEX
JOQ2-M-20AXR3/4-PB
JOQ2-M-20AXR3/4-PEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Types de vis de raccord Valeur nominale de filetage Diamètre nominal

-

9 jours Polyéthylène / Polybutène13R1/2B10A

-

9 jours Polyéthylène / Polybutène17G1/2B13A

-

89 jours Polyéthylène / Polybutène17G3/4B13A

-

9 jours Polyéthylène / Polybutène17R1/2B13A

-

9 jours Polybutène22G3/4B16A

-

89 jours Polyéthylène22G3/4B16A

-

9 jours Polybutène22R1/2B16A

-

89 jours Polyéthylène22R1/2B16A

-

89 jours Polybutène22R3/4B16A

-

89 jours Polyéthylène22R3/4B16A

-

89 jours Polybutène27R3/4B20A

-

89 jours Polyéthylène27R3/4B20A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface Traitement NPb

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique