Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

J One Quick-2, douille à filetages mâles (longs)

J One Quick-2, douille à filetages mâles (longs)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 socket with external threads (Long) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-DN-M-10AXG1/2
JOQ2-DN-M-10AXR1/2
JOQ2-DN-M-13AXG1/2
JOQ2-DN-M-13AXR1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Types de vis de raccord Diamètre nominal

-

11 jours 13G10A

-

11 jours 13R10A

-

11 jours 17G13A

-

11 jours 17R13A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Valeur nominale de filetage 1/2B Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique