Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (BOÎTIER)

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (BOÎTIER)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow (BOX) for JOQ2 water faucet manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-FL-L-10AXRC1/2
JOQ2-FL-L-10AXRP1/2
JOQ2-FL-L-13AXRC1/2
JOQ2-FL-L-13AXRP1/2
JOQ2-FL-M-10AXRC1/2
JOQ2-FL-M-10AXRP1/2
JOQ2-FL-M-13AXRC1/2
JOQ2-FL-M-13AXRP1/2
JOQ2-FL-S-10AXRC1/2
JOQ2-FL-S-10AXRP1/2
JOQ2-FL-S-13AXRC1/2
JOQ2-FL-S-13AXRP1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Types de vis de raccord Diamètre nominal Type détaillé

-

Devis 13Rc10AL

-

Devis 13Rp10AL

-

Devis 17Rc13AL

-

Devis 17Rp13AL

-

Devis 13Rc10AM

-

Devis 13Rp10AM

-

Devis 17Rc13AM

-

Devis 17Rp13AM

-

Devis 13Rc10AS

-

Devis 13Rp10AS

-

Devis 17Rc13AS

-

Devis 17Rp13AS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Valeur nominale de filetage 1/2B Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique