• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque à bride arrière)

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque à bride arrière)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow for JOQ2 water faucet (rear flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-FL-B-16AXRP1/2-PB
JOQ2-FL-B-16AXRP1/2-PEX
JOQ2-FL-B-16AXRP3/4-PB
JOQ2-FL-B-16AXRP3/4-PEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable Valeur nominale de filetage

-

Devis Polybutène1/2B

-

Devis Polyéthylène1/2B

-

Devis Polybutène3/4B

-

Devis Polyéthylène3/4B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 22
Types de vis de raccord Rp Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb
Diamètre nominal 16A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique