• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque de bride supérieure)

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque de bride supérieure)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow for JOQ2 water faucet (front flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JOQ2-FL-13AXRP1/2

Référence pièce
JOQ2-FL-13AXRP1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 17 Types de vis de raccord Rp Valeur nominale de filetage 1/2B
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 13A

Vous vous trouvez sur la page de Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque de bride supérieure), le numéro d'article est le suivant: JOQ2-FL-13AXRP1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JOQ2-FL-13AXRP1/2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique