Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque de bride supérieure et arrière)

Coude pour prise d'eau J One Quick-2 (plaque de bride supérieure et arrière)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow for JOQ2 water faucet (front and rear flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-FL-W-20AXRP3/4-PB
JOQ2-FL-W-20AXRP3/4-PEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable

-

16 jours Polybutène

-

16 jours Polyéthylène

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 27
Types de vis de raccord Rp Valeur nominale de filetage 3/4B Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 20A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique