Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coude UB pour prise d'eau, J One Quick-2

Coude UB pour prise d'eau, J One Quick-2

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow UB for JOQ2 water faucet manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-UBL-13AXRP1/2
JOQ2-UBL-16AXRP3/4-PB
JOQ2-UBL-16AXRP3/4-PEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Valeur nominale de filetage Diamètre nominal

-

Devis Polyéthylène / Polybutène171/2B13A

-

Devis Polybutène223/4B16A

-

Devis Polyéthylène223/4B16A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Types de vis de raccord Rp
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique