Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

J One Quick-2, douille de réduction

J One Quick-2, douille de réduction

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 reducing socket manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JOQ2-RS-13AX10A
JOQ2-RS-16AX13A-PB
JOQ2-RS-16AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX13A-PB
JOQ2-RS-20AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX16A-PB
JOQ2-RS-20AX16A-PEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Diamètre nominal

-

11 jours Polyéthylène / Polybutène17X1313AX10A

-

11 jours Polybutène22X1716AX13A

-

Devis Polyéthylène22X1716AX13A

-

11 jours Polybutène27X1720AX13A

-

Devis Polyéthylène27X1720AX13A

-

11 jours Polybutène27X2220AX16A

-

Devis Polyéthylène27X2220AX16A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Résine PPS Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Douille Pression de service minimum(MPa) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique