Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coude à 45° pour J One Quick-2, avec plaque à bride

Coude à 45° pour J One Quick-2, avec plaque à bride

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 45° elbow with flange plate manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JOQ2-45L-13AXRC1/2

Référence pièce
JOQ2-45L-13AXRC1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 45° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Valeur nominale de filetage 1/2B
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 13A

Vous vous trouvez sur la page de Coude à 45° pour J One Quick-2, avec plaque à bride, le numéro d'article est le suivant: JOQ2-45L-13AXRC1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JOQ2-45L-13AXRC1/2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique