Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord de transition type TM

Raccord de transition type TM

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. TM type transition fitting manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: polyethylene lining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-TM-100
TF-TM-100-1U
TF-TM-150-1U
TF-TM-150-2
TF-TM-200-1U
TF-TM-200-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

-

Devis 100A

-

Devis 100A-1U

-

Devis 150A-1U

-

Devis 150A-2

-

Devis 200A-1U

-

Devis 200A-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau FCMB Fluides utilisables Gaz
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Garniture en polyéthylène

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique