Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Coude à visser pour raccord de transition (long)

Coude à visser pour raccord de transition (long)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting threaded elbow (long) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-LL-25
TR-LL-30
TR-LL-50
TR-LL-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Valeur nominale de filetage Diamètre nominal

-

16 jours 1B25A

-

16 jours 1 1/4B30A

-

16 jours 2B50A

-

16 jours 3B75A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau FCMB Fluides utilisables Gaz
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord Rc Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Garniture en polyéthylène

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique