Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord en T de vanne de raccord de transition

Raccord en T de vanne de raccord de transition

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting valve tee manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-VT-25
TRM-VT-30
TRM-VT-50
TRM-VT-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

-

16 jours 25A

-

16 jours 30A

-

16 jours 50A

-

16 jours 75A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau FCMB Fluides utilisables Gaz
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Raccord en T mâle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Garniture en polyéthylène

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique