Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Coude mécanique de réduction pour raccord de transition

Coude mécanique de réduction pour raccord de transition

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting mechanical reducing elbow manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRM-RL-32X25

Référence pièce
TRM-RL-32X25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau FCMB Fluides utilisables Gaz
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Garniture en polyéthylène Diamètre nominal 32AX25A

Vous vous trouvez sur la page de Coude mécanique de réduction pour raccord de transition, le numéro d'article est le suivant: TRM-RL-32X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRM-RL-32X25.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique