Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Section droite mécanique de réduction pour raccord de transition

Section droite mécanique de réduction pour raccord de transition

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting mechanical reducing straight manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRM-RSTR-32X25

Référence pièce
TRM-RSTR-32X25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau FCMB Fluides utilisables Gaz
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Garniture en polyéthylène Diamètre nominal 32AX25A

Vous vous trouvez sur la page de Section droite mécanique de réduction pour raccord de transition, le numéro d'article est le suivant: TRM-RSTR-32X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRM-RSTR-32X25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique