Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude à 60° pour robinet d'eau (L45)

Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude à 60° pour robinet d'eau (L45)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polybutene pipe fitting H class- R type water faucet 60° elbow (L45) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HF-R-60WL45-13AXRC1/2

Référence pièce
HF-R-60WL45-13AXRC1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 60° Matériau de tuyau applicable Polybutène
D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Valeur nominale de filetage 1/2B
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 13A

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude à 60° pour robinet d'eau (L45), le numéro d'article est le suivant: HF-R-60WL45-13AXRC1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HF-R-60WL45-13AXRC1/2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique