A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polybutene pipe fitting H class-R type water faucet elbow (for water faucet BOX) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HF-R-WL-L-BOX-13AXRC1/2 |
HF-R-WL-L-BOX-13AXRP1/2 |
HF-R-WL-M-BOX-13AXRC1/2 |
HF-R-WL-M-BOX-13AXRP1/2 |
HF-R-WL-S-BOX-13AXRC1/2 |
HF-R-WL-S-BOX-13AXRP1/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Types de vis de raccord | Type détaillé |
---|---|---|---|---|---|
- | Devis | Rc | L-BOX | ||
- | Devis | Rp | L-BOX | ||
- | Devis | Rc | M-BOX | ||
- | Devis | Rp | M-BOX | ||
- | Devis | Rc | S-BOX | ||
- | Devis | Rp | S-BOX |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Bronze | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Types de connexion, vis, sens de tuyau | Coude à 90° | Matériau de tuyau applicable | Polybutène |
D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) | 17 | Valeur nominale de filetage | 1/2B | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Traitement de surface | Traitement NPb | Diamètre nominal | 13A |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.