• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude pour robinet d'eau à filetages mâles à double siège (L85)

Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude pour robinet d'eau à filetages mâles à double siège (L85)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The Polybutene pipe fitting H class-R type water faucet elbow has external threads and front and rear flange plates (L85) and is manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HF-R-WL-M85-16AXR3/4

Référence pièce
HF-R-WL-M85-16AXR3/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polybutène
D.E. de tuyau applicable D (D1)(φ) 22 Types de vis de raccord R Valeur nominale de filetage 3/4B
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface Traitement NPb Diamètre nominal 16A

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en polybutène, classe H, type R, coude pour robinet d'eau à filetages mâles à double siège (L85), le numéro d'article est le suivant: HF-R-WL-M85-16AXR3/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HF-R-WL-M85-16AXR3/4.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique