• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tuyaux en polybutène JFE, matériau perforé à section ignifuge, unité C résistante au feu (utilisable pour la construction de planchers et de cloisons)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene pipes fire-proof section perforated material fire-resistant unit C (can be used for both floor and wall side construction) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan. Both small and large diameter varieties are available. Type: Protective and coating material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-KIT-C-IRU-50CY
BK-KIT-C-IRU-75CY
BK-KIT-C-IRU-100CY
BK-KIT-C-IRU-125CY
BK-KIT-C-IRU-150CY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Standard (taille)

-

Devis 20A, 25A

-

Devis 30A, 40A

-

Devis 50A, 65A

-

Devis 75A

-

Devis 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau de protection / revêtement Application Construction plancher / un mur combinée

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique