• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour noyau de type à prévention de contact entre métaux différents, noyau CD, douille d'adaptateur mâle-femelle

Raccord pour noyau de type à prévention de contact entre métaux différents, noyau CD, douille d'adaptateur mâle-femelle

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The CD core adapter sockets are the core fittings that prevent contact between dissimilar metals. These adapter sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan, are available in two varieties - with external threads or internal threads.
· Material: Steel
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: resin coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-PL-CD-AD-ZXS-1
C-PL-CD-AD-ZXS-1/2
C-PL-CD-AD-ZXS-2
C-PL-CD-AD-ZXS-3/4
C-PL-CD-AD-ZXS-11/2
C-PL-CD-AD-ZXS-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

-

Devis 1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)

-

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douilles mâle-femelle
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique