• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour noyau de type à prévention de contact entre métaux différents, noyau C, coude d'adaptateur

Raccord pour noyau de type à prévention de contact entre métaux différents, noyau C, coude d'adaptateur

[Features]
· Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
· Do not use (W)ZIXS, AD-ZXL, ZIXS or AD-ZXS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-PL-C-AD-ZL-1
C-PL-C-AD-ZL-1/2
C-PL-C-AD-ZL-2
C-PL-C-AD-ZL-3/4
C-PL-C-AD-ZL-11/2
C-PL-C-AD-ZL-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

-

Devis 1B (25A)

-

Devis 1/2B (15A)

-

Devis 2B (50A)

-

Devis 3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique