A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) Socket with long Male Threads, made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ADPN-DN-M-10AXR1/2 |
ADPN-DN-M-13AXR1/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. de tuyau applicable D (D1) (φ) | Diamètre nominal |
---|---|---|---|---|---|
- | Devis | 13 | 10A | ||
- | Devis | 17 | 13A |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Bronze | Fluides utilisables | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Types de connexion, vis, sens de tuyau | Raccord mâle droit | Matériau de tuyau applicable | Polybutène |
Types de vis de raccord | R | Valeur nominale de filetage | 1/2B | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Traitement de surface | N/A |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.