• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Douille pour raccord (mécanique) de type M pour tuyau en polybutène JFE avec filetages femelle longs

Douille pour raccord (mécanique) de type M pour tuyau en polybutène JFE avec filetages femelle longs

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) Socket with long Female Threads, made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADPN-DN-F-10AXRC1/2
ADPN-DN-F-13AXRC1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Diamètre nominal

-

89 jours 1310A

-

89 jours 1713A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord femelle droit Matériau de tuyau applicable Polybutène
Types de vis de raccord Rc Valeur nominale de filetage 1/2B Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique