A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) elbow (BOX S type for wall) for water supply cock (box type), made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
· Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ADPNKBOX-S-10AXRC1/2 |
ADPNKBOX-S-10AXRP1/2 |
ADPNKBOX-S-13AXRC1/2 |
ADPNKBOX-S-13AXRP1/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. de tuyau applicable D (D1) (φ) | Types de vis de raccord | Diamètre nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 jours | 13 | Rc | 10A | ||
- | 16 jours | 13 | Rp | 10A | ||
- | 16 jours | 17 | Rc | 13A | ||
- | 16 jours | 17 | Rp | 13A |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Bronze | Fluides utilisables | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Types de connexion, vis, sens de tuyau | Coude à 90° | Matériau de tuyau applicable | Polybutène |
Valeur nominale de filetage | 1/2B | Pression de service minimum(MPa) | 1 | Traitement de surface | N/A |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.