Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-S-RP-1 |
SUS-S-RP-1/2 |
SUS-S-RP-1/4 |
SUS-S-RP-1/8 |
SUS-S-RP-2 |
SUS-S-RP-3 |
SUS-S-RP-3/4 |
SUS-S-RP-3/8 |
SUS-S-RP-4 |
SUS-S-RP-11/2 |
SUS-S-RP-11/4 |
SUS-S-RP-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 43 | ||
3.52 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 33 | ||
3.58 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 25 | ||
3.30 € | 150 | 9 jours | 1/8B (6A) | 20 | ||
19.64 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 56 | ||
43.11 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 70 | ||
5.51 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 36 | ||
3.30 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 26 | ||
72.40 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 84 | ||
12.06 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 48 | ||
10.05 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 48 | ||
33.11 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 65 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::40 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles