Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-T-1
SUS-T-1/2
SUS-T-1/4
SUS-T-1/8
SUS-T-2
SUS-T-3
SUS-T-3/4
SUS-T-3/8
SUS-T-4
SUS-T-11/2
SUS-T-11/4
SUS-T-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

106.36 €

9 jours 1B (25A)-20~40

106.36 €

9 jours 1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 1/4B (8A)-20~40

106.36 €

9 jours 1/8B (6A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)-20~40

106.36 €

9 jours 3B (80A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/4B (20A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/8B (10A)-20~40

-

Devis 4B (100A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/4B (32A)-20~40

106.36 €

9 jours 2 1/2B (65A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique