• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, demi-douille conique

Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, demi-douille conique

[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-HS-RC-1
SUS-HS-RC-1/2
SUS-HS-RC-1/4
SUS-HS-RC-1/8
SUS-HS-RC-2
SUS-HS-RC-3/4
SUS-HS-RC-3/8
SUS-HS-RC-11/2
SUS-HS-RC-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)

8.36 €

8 jours 1B (25A)-20~4025

4.90 €

4 jours 1/2B (15A)-20~4021

3.26 €

4 jours 1/4B (8A)-20~4018

3.26 €

4 jours 1/8B (6A)-20~409

20.72 €

8 jours 2B (50A)-20~4032

6.96 €

4 jours 3/4B (20A)-20~4021

3.23 €

8 jours 3/8B (10A)-20~4018

14.98 €

8 jours 1 1/2B (40A)-20~4027

13.37 €

8 jours 1 1/4B (32A)-20~4027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique