• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à vis pour tuyaux en acier inoxydable, embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-NI-1
SUS-NI-1/2
SUS-NI-1/4
SUS-NI-1/8
SUS-NI-2
SUS-NI-3
SUS-NI-3/4
SUS-NI-3/8
SUS-NI-4
SUS-NI-11/2
SUS-NI-11/4
SUS-NI-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)

108.89 €

9 jours 1B (25A)-20~4052

108.89 €

9 jours 1/2B (15A)-20~4042

108.89 €

9 jours 1/4B (8A)-20~4034

108.89 €

9 jours 1/8B (6A)-20~4032

108.89 €

9 jours 2B (50A)-20~4066

108.89 €

9 jours 3B (80A)-20~4086

108.89 €

9 jours 3/4B (20A)-20~4047

108.89 €

9 jours 3/8B (10A)-20~4036

108.89 €

9 jours 4B (100A)-20~4094

108.89 €

9 jours 1 1/2B (40A)-20~4062

108.89 €

9 jours 1 1/4B (32A)-20~4058

108.89 €

9 jours 2 1/2B (65A)-20~4073

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique